Публікуйте свої продукти
Storage Locker 4-Tier 400, Steel Door
Storage Locker 4-Tier 400, Steel Door
Storage Locker 4-Tier 400, Steel Door
    Dalform

    Storage Locker 4-Tier 400, Steel Door

    The 4-Tier Locker is most commonly used as a staff or general storage locker.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.


      Технічна специфікація
      • Унікальний номер4-Compartment-Locker-400x500x1700-Flat-Steel-Door
      • Сімейство продуктівStorage
      • Група продуктівLocker
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2018-03-15
      • Номер видання1
      • Висота (мм)1700
      • Ширина (мм)400
      • Глибина (мм)500
      Посилання
      Пов'язані
      • Матеріал основнийSteel
      • Розроблено вSweden
      • Виготовлено вSweden
      • Вага нетто (кг)44
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
      • Класифікація IFCFurniture
      • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
      • Опис Uniclass 2015Lockers
      • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
      • Номер OmniClass23-21 15 27 13
      • Заголовок OmniClassClothing Shelving and Storage Units
      • Код CSI UniFormat IIE2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings