Публікуйте свої продукти
Boot Rack 600
Boot Rack 600
Boot Rack 600
    Dalform

    Boot Rack 600

    Robust and space-efficient rack that lifts shoes and boots off the floor for quicker drying and easier cleaning. Equipped with durable pegs. Mounts on walls, wall mounted uprights, or freestanding floor stands.

    Специфікація
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBoot-Hanger-600
    • Сімейство продуктівStorage
    • Група продуктівCloakroom
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-10-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)235
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Опис Uniclass 2015Cloakroom units
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Номер OmniClass23-21 15 21
    • Заголовок OmniClassCloakroom Units
    • Код CSI UniFormat IIC
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS