Публікуйте свої продукти
School Locker Z-Style 300, Steel Door
School Locker Z-Style 300, Steel Door
School Locker Z-Style 300, Steel Door
School Locker Z-Style 300, Steel Door
School Locker Z-Style 300, Steel Door
School Locker Z-Style 300, Steel Door
    Dalform

    School Locker Z-Style 300, Steel Door

    Designed to minimize space, the Tetris-Style Locker offers two interior layouts: a school locker with a book compartment and a coat hook, or a clothing locker with a clothes rail with double coat hooks.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерZ-Locker-300x500x1700-Flat-Steel-Door
    • Сімейство продуктівStorage
    • Група продуктівLocker
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-03-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1700
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)38
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Опис Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Номер OmniClass23-21 15 27 13
    • Заголовок OmniClassClothing Shelving and Storage Units
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа