Публікуйте свої продукти
Steeldoor S30
Daloc AB

Steeldoor S30

Steel door Daloc S30 is a common door in shops, hospitals and service buildings, hotels and offices because of its form and high sound reduction and fire resistance. It harmonises in appearance with security doors Daloc S33, Daloc S43 and Daloc S44 for apartments and can be used together with them. Our BIM-objects consist of a selection of our range of wood and steel doors in different standard designs, sizes and surfaces. In the door catalog on our website, daloc.com, you will always find complete and up-to-date information about all doors in our range.
Специфікація
  • Our BIM-objects consist of a selection of our range of wood and steel doors in different standard designs, sizes and surfaces. In the door catalog on our website, daloc.com, you will always find complete and up-to-date information about all doors in our range.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерS30
  • Сімейство продуктівSteeldoor
  • Група продуктів Acoustic Door Fire Door
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-11-05
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCMetal doors
  • Код UNSPSC30171505
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors