Публікуйте свої продукти
Danby DAR033A6BDB Compact Refrigerator
Danby DAR033A6BDB Compact Refrigerator
Danby DAR033A6BDB Compact Refrigerator
    Danby

    Danby DAR033A6BDB Compact Refrigerator

    Drawing inspiration from mid-century styling and simplicity, Danby’s patented Contemporary Classic collection of compact refrigerators reimagine retro for the modern consumer. Featuring Danby’s exclusive retro-inspired curved door design, matte black door finish, rubber-grip ergonomic handle and stylized worktop, its exterior features are only outmatched by its signature interior. Boasting 3.3 cubic-feet (96 liters) of storage and cooling space, it features two and a half tempered glass shelves for maximum storage versatility. There’s more than enough room for larger bottles and the spacious unit helps keep electricity bills in check with its Energy Star rating and state-of-the-art mechanical thermostat. Maintenance and cleaning are as simple as can be with the automatic defrost system. It also includes an efficient CanStor beverage dispenser and reliable interior white LED light. This model is built for convenience as the reversible door hinge allows you to adjust it for either left or right-handed opening.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
      • 3.3 cu. ft. (96 L) capacity compact all refrigerator
      • Featuring Danby’s patented design
      • Energy Star® compliant
      • Environmentally friendly R600a refrigerant
      • Matte black door finish
      • Integrated door shelving with tall bottle storage
      • White interior
      • Glass shelves
      • Interior white LED light
      • Scratch resistant worktop
      • CanStor® beverage dispensing system
      • Reversible door hinge
      • Automatic defrost
      • Rubber-grip ergonomic door handle
      • Smooth back design
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDanby-DAR033A6BDB-Compact-Refrigerator
    • Сімейство продуктівRefrigerator
    • Група продуктівCompact
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-28
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)33.07
    • Ширина (у дюймах)17.68
    • Глибина (у дюймах)20.43
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
    • Назва UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Код UNSPSC52
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Номер OmniClass23-21 23 33
    • Заголовок OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit