Публікуйте свої продукти
Danby DAR110A1BSLDD Mid Size Refrigerator
Danby DAR110A1BSLDD Mid Size Refrigerator
    Danby

    Danby DAR110A1BSLDD Mid Size Refrigerator

    This Danby Designer model serves up 11 cubic feet (311 litres) of cool storage area and the prestigious Energy Star rating and high-tech mechanical thermostat means it will cut back on your power bills. The stylish appliance features a single door with an integrated handle and a clever reversible hinge which allows you to set it for right or left-handed opening. The neat and tidy interior is illuminated by a powerful lighting system which makes it easy to organize the glass-covered vegetable crisper, the integrated door shelves, and the four-and-a-half adjustable glass shelves. There’s considerable room for large and tall bottle and this top-of-the-line unit comes with a worry-free 18-month warranty on parts and labour along with convenient in-home service.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
      • 11.0 cu. ft. (311 L) capacity all refrigerator
      • Energy Star® compliant
      • Environmentally friendly R600a refrigerant
      • Spotless steel door finish - looks identical to real stainless steel but without the smudging
      • 4 full width and 1 - 1/2 width adjustable glass shelves for maximum storage versatility
      • Integrated door shelving with tall bottle storage
      • Vegetable crisper and cover
      • Mechanical thermostat
      • Scratch resistant worktop
      • Interior light
      • Integrated door handle
      • Reversible door hinge
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDanby-DAR110A1BSLDD-Mid-Size-Refrigerator
    • Сімейство продуктівRefrigerator
    • Група продуктівMid Size
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-28
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)58.75
    • Ширина (у дюймах)23.9
    • Глибина (у дюймах)26
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
    • Назва UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Код UNSPSC52
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Номер OmniClass23-21 23 33
    • Заголовок OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit