Публікуйте свої продукти
Danby DCR047A1BBSL Dual Door Compact Refrigerator
Danby DCR047A1BBSL Dual Door Compact Refrigerator
Danby DCR047A1BBSL Dual Door Compact Refrigerator
    Danby

    Danby DCR047A1BBSL Dual Door Compact Refrigerator

    Having a separate fridge and freezer is certainly a handy component for an appliance. With this black stainless steel dual-door compact refrigerator by Danby you get that convenient combination and so much more. This model offers 4.7 cu. ft. (133 L) of cooling and freezing capacity in an Energy-Star® compliant component to help keep electricity costs as low as possible. This appliance is great for apartments, rec-rooms, bars, cottages and offices. The mechanical thermostat ensures your food is always stored at the correct temperature, and the freezer incorporates a manual defrosting system. It includes a reversible-door feature to adjust for either left or right-handed opening. Inside the appliance you’ll find a bright interior light as well as a see-through crisper with a glass cover, integrated door shelving for tall bottles, 2 full width glass shelves as well as 1 wire shelf in the freezer. This appliance includes a 12 month in-home service warranty on parts and labour.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
      • 4.7cu ft. (133L) Capacity
      • Eye-catching Black Stainless Steel look
      • Separate freezer section (1.5 cu ft.)
      • Energy Star® Compliant
      • One wire shelf in freezer
      • Two full width glass fridge shelves
      • Vegetable crisper with glass cover
      • Integrated door shelving with tall bottle storage
      • Interior light
      • Mechanical thermostat
      • Manual defrost
      • Reversible door hinge
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDanby-DCR047A1BBSL-Dual-Door-Compact-Refrigerator
    • Сімейство продуктівRefrigerator
    • Група продуктівCompact
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-28
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)48
    • Ширина (у дюймах)19
    • Глибина (у дюймах)21
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
    • Назва UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Код UNSPSC52
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Номер OmniClass23-21 23 33
    • Заголовок OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit