Публікуйте свої продукти
Danby DFF100C1BDB 2 Door Apartment Size Refrigerator
Danby DFF100C1BDB 2 Door Apartment Size Refrigerator
    Danby

    Danby DFF100C1BDB 2 Door Apartment Size Refrigerator

    This sleek unit has a 10.0 cu. ft. capacity and an independent freezer section. The door handles are integrated, while the hinges are reversible for your convenience. The white LED interior light will illuminate your stored goods without using any heat. Complete with a 12 month warranty, this refrigerator is a great addition to any home.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Dimensions
      Product Width 58.42 cm 23-13/16"
      Product Depth 66.04 cm 26-7/16"
      Product Height 149.86 cm 59-13/16"

      Weight
      Shipping Weight: 62.00kg 136.69lb

      Capacity
      Loading Capacity: 10 cu. ft.; 281 Liters

      Package Dimensions
      Package Width: 158.39 cm 62.36"
      Package Depth: 73.00 cm 28.74"
      Package Height: 65.00 cm 25.59"

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDanby-DFF100C1BDB-2-Door-Apartment-Size-Refrigerator
    • Сімейство продуктівRefrigerator
    • Група продуктівApartment Size
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-28
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)59.8
    • Ширина (у дюймах)23.8
    • Глибина (у дюймах)26.4
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
    • Назва UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Код UNSPSC52
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Номер OmniClass23-21 23 33
    • Заголовок OmniClassResidential Refrigerators And Freezers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit