Публікуйте свої продукти
BAJ2 Downspout in noisy premises
Danosa

BAJ2 Downspout in noisy premises

Downpout in noisy premises: Thermo-acoustic insulation: High density acoustic membrane with cotton ADVANTAGES: - It avoids premises noise come into the downspout. - It buffers inside noise of the downspout due to mass-spring-mass system. - It improves acoustic quality decreasing downspout noise in 20 dBA. - It gives elasticity to the system avoiding estructural noises. - It isolates the piping. USES: - Engine rooms. - Comercial premises: bakeries, workshops - Daytime shift premises: coffee shops, restaurants, pubs... - Nightime shift premises: restaurants, pubs... - Music premises: pubs, karaokes, nightclubs, wedding and party rooms... - Concert halls, theatres and music schools - Radio studios
Специфікація
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Low frecuency thermoacoustic insulation - Product: ACUSTIDAN - Description: multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 20 dB
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbaj2
  • Сімейство продуктівAcoustic Insulation
  • Група продуктівInstallations
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAsphalt
  • Матеріал допоміжнийWool
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари
  • Класифікація IFCBuilding Element Proxy
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_78_02
  • Опис Uniclass 2015Acoustic duct linings
  • Код CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Номер OmniClass23-21 25 13 11
  • Заголовок OmniClassAcoustical Shells
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING