Публікуйте свої продукти
FOR1 High features wood slab
Danosa

FOR1 High features wood slab

HIGH FEATURES WOOD SLAB
- Acoustic insulation: Stone wool/Cross-linked polyethylene

ADVANTAGES

- Airborne noise insulation levels DnTw between 58 - 62 dBA.
- Impact noise insulation levels L'nTw between 48 - 39 dB.
- Durability along time.
- Compression resistance.
- Compatible with floor instalations.
- It does not need a protection layer against humidity.

USES

- Rehabilitation of residential buildings with wooden structure.
- Rehabilitation of public buildings as hotels.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFOR1
  • Сімейство продуктівAcoustic Insulation
  • Група продуктівCeiling
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyethylene
  • Матеріал допоміжнийMineral wool
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Decks, Slabs & Floors
  • Класифікація IFCSlab
  • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 13 21 35
  • Заголовок OmniClassAcoustical Ceiling Treatment