Публікуйте свої продукти
HUM1 Wet areas inside building
Danosa

HUM1 Wet areas inside building

WET AREAS INSIDE BUILDIN
- Waterproofing: Adhered two-layer bituminous membrane (SBS)
- Finish: Pavement

ADVANTAGES

- Two-layer waterproofing with high elasticity and great durability.
- Easy application with blowtorch.
- Self-healing waterproofing membrane.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Adhered two-layer waterproofing.
- Great capacity to bypass cracks.

USES

- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерHUM1
  • Сімейство продуктівLiquid waterproofing
  • Група продуктівInstallations
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAsphalt
  • Матеріал допоміжнийBitumen
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Опис Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 61 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Заголовок OmniClassWaterproofing