Публікуйте свої продукти
JUNTODAN E Joint fillers
Danosa

JUNTODAN E Joint fillers

Juntodan E is a product for the sealing of joints, composed of modified bitumen. It is presented in cords shape of approximately 50 cm long and in various diameters. It allows the performance of the joint and its free movement over time.

SCOPE
Recommended use:
- It is used as sealing material in half expansion joints in construction and public works.
- It is used as filler expansion joints in hydraulic works, ditches, canals, water tanks, swimming pools, dams, terraces, concrete, etc.

Other uses:
- Sealing cracks and fissures.

ADVANTAGES AND BENEFITS
JUNTODAN E remains plastic during an indefinite time, it does not get hardened by the lack of solvents, is flexible at low temperatures, does not flow to high ambient temperatures, it has very good adhesion to the sides of the joints and easily absorbs movements or without cracking or discard.

ADVANTAGES
- Easy implementation in cold.
- Great internal cohesion.
- Accepts movements without discard.
- Do not flow at elevated temperatures.
- Exempt of solvents.
- adaptation to any type of medium.

BENEFITS 

- Good adhesion to the concrete.
- Adaptation to any joint.
- Preserves its properties over time.
- Insensitive to water.
- Waterproofing.
- Non-toxic, or flammable.

Специфікація
  • PRESENTATION
    - ml for box: 72 / 42 / 30 ml
    - Boxes: 144 / 84 / 60 cords
    - Length: 50 cm
    - Diameter: 15 / 20 / 25 mm
    - Product Code: 311070 / 311071 /311072

Технічна специфікація
  • Унікальний номерjuntodan_e
  • Сімейство продуктівBituminous Waterproofing
  • Група продуктівAsphalt
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-18
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)500
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBitumen
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
  • Класифікація IFCBuilding Element Proxy
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_44_08
  • Опис Uniclass 2015Bitumen rubber expansion joint fillers
  • Код CSI MasterFormat 201407 91 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Joint Fillers
  • Номер OmniClass23-13 23 19 11
  • Заголовок OmniClassJoint Fillers
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
Австрія
Азербайджан
Ангілья
Алжир
Аргентина
Австралія
Аландські Острови
Афганістан
Антигуа і Барбуда
Ангола
Болівія
Американське Самоа
Албанія
Бангладеш
Аруба
Бенін
Бразилія
Вануату
Андорра
Бахрейн
Багамські Острови
Ботсвана
Венесуела
Віддалені острови США
Бельгія
Британська територія в Індійському океані
Барбадос
Буркіна-Фасо
Гаяна
Гуам
Білорусь
Бруней
Беліз
Бурунді
Еквадор
Кірибаті
Болгарія
Бутан
Бермудські Острови
Габон
Колумбія
Маршаллові Острови
Боснія і Герцеговина
Вʼєтнам
Британські Віргінські острови
Гамбія
Парагвай
Мікронезія
Ватикан
Вірменія
Віргінські Острови (США)
Гана
Перу
Науру
Велика Британія
Гонконг
Гаїті
Гвінея
Суринам
Ніуе
Гернсі
Грузія
Гваделупа
Гвінея-Бісау
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Ємен
Гватемала
Джибуті
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Ізраїль
Гондурас
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Індія
Гренада
Еритрея
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Індонезія
Гренландія
Есватіні
Острови Піткерн
Естонія
Ірак
Домініка
Ефіопія
Палау
Ірландія
Іран
Домініканська Республіка
Єгипет
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Йорданія
Кайманові Острови
Замбія
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Казахстан
Канада
Західна Сахара
Самоа
Італія
Камбоджа
Карибські Нідерланди
Зімбабве
Соломонові Острови
Кіпр
Катар
Коста-Рика
Кабо-Верде
Тимор-Лешті
Латвія
Киргизстан
Куба
Камерун
Токелау
Литва
Китай
Кюрасао
Кенія
Тонга
Ліхтенштейн
Кокосові (Кілінг) Острови
Мартиніка
Комори
Тувалу
Люксембург
Кувейт
Мексика
Конго – Браззавіль
Уолліс і Футуна
Мальта
Лаос
Монтсеррат
Конго – Кіншаса
Фіджі
Молдова
Ліван
Нікарагуа
Кот-дʼІвуар
Французька Полінезія
Монако
Мʼянма (Бірма)
Острови Теркс і Кайкос
Лесото
Нідерланди
Макао
Панама
Ліберія
Німеччина
Малайзія
Пуерто-Рико
Лівія
Норвегія
Мальдіви
Сальвадор
Маврикій
Острів Мен
Монголія
Сен-Бартелемі
Мавританія
Північна Македонія
Непал
Сен-Мартен
Мадагаскар
Польща
Обʼєднані Арабські Емірати
Сен-Пʼєр і Мікелон
Майотта
Португалія
Оман
Сент-Вінсент і Гренадіни
Малаві
Росія
Острів Різдва
Сент-Кітс і Невіс
Малі
Румунія
Пакистан
Сент-Люсія
Марокко
Сан-Марино
Палестина
Сінт-Мартен
Мозамбік
Сербія
Південна Корея
Сполучені Штати
Намібія
Словаччина
Північна Корея
Тринідад і Тобаго
Нігер
Словенія
Саудівська Аравія
Ямайка
Нігерія
Угорщина
Сирія
Острів Святої Єлени
Україна
Сінгапур
Південний Судан
Фарерські Острови
Таджикистан
Південно-Африканська Республіка
Фінляндія
Таїланд
Реюньйон
Франція
Тайвань
Руанда
Хорватія
Туреччина
Сан-Томе і Принсіпі
Чехія
Туркменістан
Сейшельські Острови
Чорногорія
Узбекистан
Сенегал
Швейцарія
Філіппіни
Сомалі
Швеція
Шрі-Ланка
Судан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад

Схожі продукти