Публікуйте свої продукти
NTG3 Non-walking inverted roof
Danosa

NTG3 Non-walking inverted roof

NON-WALKING INVERTED ROOF
- Waterproofing: Non-adhered PVC membrane
- Thermal insulation: Extruded polystyrene (XPS)
- Finish: Gravel

ADVANTAGES
- Waterproofing resistant to ultraviolet radiation.
- Inverted roofs improves waterproofing durability and avoid condensation between layers.
- Welded with hot air.
- Non-adhered waterproofing.
- Thermal insulation with high resistance to compression and low water absorption.
- European Program of recycling of PVC materials ROOFCOLLECT.
- Environmental Product Declaration (EPD).

USES

- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.
- Roof refurbishment.

Специфікація
  • -

Технічна специфікація
  • Унікальний номерNTG3
  • Сімейство продуктівRoofs
  • Група продуктівInverted
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Матеріал допоміжнийExtruded polystyrene (XPS)
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Опис Uniclass 2015Roofs
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING