Публікуйте свої продукти
NTV5 Non-walking deck roof
Danosa

NTV5 Non-walking deck roof

NON-WALKING DECK ROOF
- Waterproofing: Mechanically fastened one-layer bituminous membrane (SBS)
- Thermal insulation: Mineral wool (MW)
- Finish: Outdoor sheet

ADVANTAGES
- Waterproofing with high elasticity and great durability.
- Self-healing waterproofing membrane.
- Mechanically fastened one-layer waterproofing.
- Waterproofing membrane resistant to microorganisms and rusting.
- Waterproofing resistant to ultraviolet radiation.
- Environmental Product Declaration (EPD).

USES
- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерNTV5
  • Сімейство продуктівRoofs
  • Група продуктівTraditional
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAsphalt
  • Матеріал допоміжнийMineral wool
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Опис Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 15 13 11
  • Заголовок OmniClassBituminous Dampproofing Coatings
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings