Публікуйте свої продукти
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 1/2'' x 5'' Espresso Smooth Strand Bamboo

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWSB-FOU-ESP-5-Bamboo-Flooring
    • Сімейство продуктівdassoFlooring
    • Група продуктівFoundation Strand Bamboo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-08-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)0.5
    • Ширина (мм)5
    • Глибина (мм)73
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBamboo
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Виготовлено вChina
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
    • Класифікація IFCFloor
    • Назва UNSPSCWood flooring
    • Код UNSPSC30161702
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Опис Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Заголовок OmniClassFloor Coverings
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступність регіону

    Північна Америка