Публікуйте свої продукти
Heavy-Duty Locking Weapon Racks
Datum Storage Solutions

Heavy-Duty Locking Weapon Racks

Datum’s G2 36″ and 42″ Bi-Fold Door and Hinged Door Weapon Racks are designed to securely store weapons, gear, and other tactical equipment. The bi-fold door takes up less space than the traditional hinged door, making it ideal for areas with limited space.
Специфікація
  • Width: 36″ or 42″ Depth: 15″ Height: 48″, 64″, 72″, or 84″
Технічна специфікація
  • Унікальний номерheavy-duty-locking-weapon-racks
  • Сімейство продуктівWeapon Storage
  • Група продуктівHeavy-Duty Lockin Weapon Racks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-08-05
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код за ETIMEG017960
  • Назва за ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Опис Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Номер OmniClass23-21 13 00
  • Заголовок OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings