Публікуйте свої продукти
FM Inquadra 3 lati
FM Inquadra 3 lati
    DeFAVERI

    FM Inquadra 3 lati

    Monoblock for flush-to-wall windows Insulated 3-sided monoblock window frame for flush-to-wall fixtures, with 100 and 70 mm side depth ready for skimming and plastering, for the window frame only.
    Специфікація
    • Window position: Flush-to-wall Shading system: Window only, no shading Side depth: EPS 100mm - EPS 70mm Finishing: Skimming - Plastering Sill: 4th side insulation
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmonoblocco-filomuro-inquadra-3-lati
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEPS
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows

    Доступність регіону

    Європа
    Італія

    Схожі продукти

    3.9 з 5 зірок 3.9 (60)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (26)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (23)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (11)