Публікуйте свої продукти
FM Inquadra Blokko
FM Inquadra Blokko
    DeFAVERI

    FM Inquadra Blokko

    Monoblock for flush-to-wall hinged windows Insulated monoblock window frame for flush-to-wall fixtures, with 100 mm side depth ready for skimming and plastering, for hinged shutters. BLOKKO, combined with DeFAVERI hinges, undergone rigorous laboratory stress testing for wind load resistance, no. EN 1932, and resistance to repeated mechanical operations, no. EN 14201.
    Специфікація
    • Window position: Flush-to-wall Shading system: Hinged shutters Side depth: EPS 100mm Finishing: Skimming - Plastering Sill: 4th side insulation
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmonoblocco-filomuro-inquadra-blokko
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEPS
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows

    Доступність регіону

    Європа
    Італія

    Схожі продукти

    3.9 з 5 зірок 3.9 (60)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (26)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (23)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (11)