Публікуйте свої продукти
Silia, Towel hanger wall-mounted
Silia, Towel hanger wall-mounted
    Deante

    Silia, Towel hanger wall-mounted

    A practical towel hanger is an important element of each bathroom. Its universal, chromed design makes it easily fit into the decor of the whole room, regardless of whether it is arranged in a modern or more traditional style. Its main advantage is the ability to quickly and easily change the position and height. Thanks to this, even the youngest household members will be able to use it in a comfortable way. Wall mounting.
    Специфікація
    • Finish:  gold
      Surface type:  shine
      Material:  brass
      Height [mm]:  113
      Width [mm]:  616
      Depth [mm]:  60
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерADI_Z621
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-04-27
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати

    Доступність регіону

    Європа