Публікуйте свої продукти
Round, Toilet paper holder - with shelf
Round, Toilet paper holder - with shelf
Round, Toilet paper holder - with shelf
    Deante

    Round, Toilet paper holder - with shelf

    The toilet paper holder combines functionality with aesthetic appearance. This is an inconspicuous element of WC equipment, without which we can not imagine comfortable use of this room. It is characterized by a solid construction of high-quality metal and an elegant finish. The minimalist design is consistent with the rest of the Deante collection. It fits perfectly to modern interiors, where it means better. In addition, it has a convenient shelf where you can postpone the necessary items.
    Специфікація
    • Finish:  chrome
      Surface type:  shine
      Material:  brass, stainless steel
      Height [mm]:  105
      Width [mm]:  133
      Depth [mm]:  100
      Mounting kit included:  Yes
      Multifunctional product:  Yes
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерADR_0221
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-04-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)105
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal

    Доступність регіону

    Європа