Публікуйте свої продукти
Arnika, Bidet tap, concealed, with bidetta hand shower
Deante

Arnika, Bidet tap, concealed, with bidetta hand shower

A convenient bidet battery facilitates the maintenance of everyday hygiene. This is a tasteful proposal combining modern design, the highest quality materials and an ecological approach. Provides a perfectly selected water temperature, without splashing. A fashionable shape will make a home bathroom or a toilet will become a room not only functional, but also pleasant for the eye, your private oasis of peace. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom. Bidett's handset makes this battery widely used in every bathroom, especially in modern wet bath salon. They will significantly facilitate the maintenance of cleanliness in the sanitary facility and the performance of many other homemade works.
Специфікація
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: II (20 < x ≤ 30) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBQA_034M
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-13
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal

Доступність регіону

Європа