Публікуйте свої продукти
Arnika, Bidet tap
Arnika, Bidet tap
    Deante

    Arnika, Bidet tap

    A convenient bidet battery facilitates the maintenance of everyday hygiene. This is a tasteful proposal combining modern design, the highest quality materials and an ecological approach. Provides a perfectly selected water temperature, without splashing. A fashionable shape will make a home bathroom or a toilet will become a room not only functional, but also pleasant for the eye, your private oasis of peace.
    Специфікація
      • Mixer type:  single-handle, two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 121 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBQA_N30M
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-12-09
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)121
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal

    Доступність регіону

    Європа