Публікуйте свої продукти
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
    Deante

    Arnika, Washbasin tap

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
    Специфікація
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 118 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBQA_Z20M
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівFausets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-04-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)171
    • Глибина (мм)118
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal

    Доступність регіону

    Європа