Публікуйте свої продукти
Temisto, Washbasin tap
Deante

Temisto, Washbasin tap

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
Специфікація
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 214 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 135 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBQT_M21D
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівFausets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-14
  • Номер видання1
  • Висота (мм)214
  • Глибина (мм)135
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal

Доступність регіону

Європа