Публікуйте свої продукти
Kerria Plus, Extension profile Kerria Plus system wall-mounted
Deante

Kerria Plus, Extension profile Kerria Plus system wall-mounted

The wall profile is 7 cm wide. It is 3 cm wider than the profile included in the set. The wide wall profile increases the installation range of the cabin and is also very aesthetic. The profile is finished in matte black and perfectly matches the Kerria Plus system in nero finish.
Специфікація
  • Finish:  nero
    Height [mm]:  2000

Технічна специфікація
  • Унікальний номерKTS_N22X
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівCabins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-09
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

Доступність регіону

Європа