Публікуйте свої продукти
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar with space for toilet paper

    •  Lift capacity up to: 150 kg
    • can be mounted in different positions
    • material: stainless steel
    • finishing: 
    1. 041F - brushed steel
    2. B41F - black matt


    Специфікація
      •  Lift capacity up to: 150 kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерniv_041f_b41f
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)346
    • Ширина (мм)187
    • Глибина (мм)70
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Опис Uniclass 2015Support rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-31 15 17 21
    • Заголовок OmniClassBathtub Grab Bars