Публікуйте свої продукти
Eridan, Granite sink, 1-bowl with drainer
Eridan, Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    Eridan, Granite sink, 1-bowl with drainer

    Deante granite sink was made of the highest quality natural granite composite. It is not without reason that it has a 18-year manufacturer's warranty. It is characterized by impact resistance, high temperature and violent scales, according to the European standard PN-EN 13310. The elegant surface does not discolor and does not lose gloss. Perfectly flown with wooden and stone tops. A practical, 1-chamber sink with a drainer is a perfect solution in small kitchens and studio houses with an annex. At the same time, the dryer function, the profiled surface efficiently discharges water flowing from vessels or washed food.
    Специфікація
    • SINK
      Finish: nero
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 520
      Length [mm]: 1000
      Height [mm]: 203
      Bowl depth [mm]: 190
      Cut-out Length [mm]: 980
      Cut-out Width [mm]: 500
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерZQE_N713
    • Сімейство продуктівKitchen
    • Група продуктівSinks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-04-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийComposite
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - раковини

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit