Публікуйте свої продукти
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
Deante

Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer

Deante granite sink was made of the highest quality natural granite composite. It is not without reason that it has a 18-year manufacturer's warranty. It is characterized by impact resistance, high temperature and violent scales, according to the European standard PN-EN 13310. The elegant surface does not discolor and does not lose gloss. Perfectly flown with wooden and stone tops. The innovative, 1.5-chamber sink with dricker perfectly works in small kitchens, where there is a need to use more than one chamber. The drainer has a dryer simultaneously, and the profiled surface efficiently discharges water flowing from vessels or washed food. A smaller chamber can be used for rinsing and drying cutlery, delicate glasses or thawing meat or vegetables.
Специфікація
  • SINK
    Finish: anthracite metallic
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1.5
    Minimum cabinet width [mm]: 700
    Width [mm]: 490
    Length [mm]: 780
    Height [mm]: 194
    Bowl depth [mm]: 180
    2nd bowl depth [mm]: 120
    Cut-out Length [mm]: 760
    Cut-out Width [mm]: 470
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: white, steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Технічна специфікація
  • Унікальний номерZQN_T513
  • Сімейство продуктівKitchen
  • Група продуктівSinks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийComposite
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - раковини

Доступність регіону

Європа
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit