Публікуйте свої продукти
102819 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102819 Slimline toilet seat lid

Complete pre-rinse set without bib tap. Suitable for intensive use in professional kitchens. Single hole deck-mounted mixer with: - valve head with control knobs. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods and back-nuts. White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер102819
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWC pan
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-11-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)46
  • Ширина (мм)361
  • Глибина (мм)460
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийComposite
  • Розроблено вПортугалія
  • Виготовлено вПортугалія
  • Вага нетто (кг)1337
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCToilets
  • Код UNSPSC30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_68
  • Опис Uniclass 2015Public toilets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка