Публікуйте свої продукти
102839 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102839 Slimline toilet seat lid

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Colour: grey. For S21 WC models. Supplied with fixing elements.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер102839
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWC pan
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-06-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)46
  • Ширина (мм)361
  • Глибина (мм)460
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийDuroplast
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)1337
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Seats
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Опис Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка