Публікуйте свої продукти
121130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

121130 Wall-mounted BOB washbasin

Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Clean and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Vandal-resistant: shrouded basin, concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. With tap hole Ø 35mm on right side. Supplied with 1½" waste and trap. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 5.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 3411130006]
Технічна специфікація
  • Унікальний номер121130
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWashbasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-30
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вPortugal
  • Виготовлено вPortugal
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка