Публікуйте свої продукти
130220 L trough urinal
DELABIE

130220 L trough urinal

Floor-standing recessed trough urinal, 1800 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 3 stainless steel rinsers and 3 flexible hoses. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 34kg. Possible to add one or more bacteriostatic 304 stainless steel dividers. Fix directly onto the urinal in the desired location.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер130220
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівUrinal
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1123
  • Ширина (мм)1800
  • Глибина (мм)300
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вПортугалія
  • Виготовлено вПортугалія
  • Вага нетто (кг)3128
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC010235
  • Назва за ETIMUrinal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Опис Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Заголовок OmniClassUrinals

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка