Публікуйте свої продукти
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
134170 DELTA wall-hung urinal
    DELABIE

    134170 DELTA wall-hung urinal

    Wall-hung individual rimless urinal.
    Compatible with all standard frame systems on the market.
    Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish.
    Stainless steel thickness: 1.2mm.
    Top (exposed) water inlet.
    Recessed waste outlet. Concealed trap.
    Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame.
    Supplied with 1½" P trap, fixing elements and theft prevention TORX security screws.
    CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2L flush.
    Weight: 7.5kg.
    30-year warranty.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер134170
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівUrinal
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)585
    • Ширина (мм)350
    • Глибина (мм)385
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    • Вага нетто (кг)5.18
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010235
    • Назва за ETIMUrinal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Заголовок OmniClassUrinals

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка