Публікуйте свої продукти
180110 Floor-standing ILHA JR drinking fountain
DELABIE

180110 Floor-standing ILHA JR drinking fountain

Floor-standing drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm. Height: 800mm for children. Supplied with bubbler tap: chrome-plated, instant shut-offand adjustable flow rate, inlet M⅜". Flat perforated waste, without screws: easy to clean and vandal-resistant. Recessed vertical water outlet. Waste outlet 1¼". Weight: 9kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0810110000]
Технічна специфікація
  • Унікальний номер180110
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWashbasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-10-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)800
  • Ширина (мм)320
  • Глибина (мм)320
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вПортугалія
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)9859
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Drinking fountains
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011550
  • Назва за ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Опис Uniclass 2015Drinking fountains
  • Код CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Номер OmniClass23-31 31 00
  • Заголовок OmniClassDrinking Fountains

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
Азербайджан
Австрія
Алжир
Аргентина
Австралія
Багамські Острови
Афганістан
Албанія
Ангола
Болівія
Вануату
Беліз
Бангладеш
Бельгія
Бенін
Бразилія
Нова Зеландія
Гаїті
Бруней
Білорусь
Ботсвана
Венесуела
Нова Каледонія
Гватемала
Бутан
Болгарія
Буркіна-Фасо
Гаяна
Папуа-Нова Гвінея
Гондурас
Вʼєтнам
Боснія і Герцеговина
Бурунді
Еквадор
Соломонові Острови
Гренландія
Вірменія
Велика Британія
Габон
Колумбія
Тимор-Лешті
Домініканська Республіка
Грузія
Греція
Гамбія
Парагвай
Фіджі
Канада
Ємен
Данія
Гана
Перу
Коста-Рика
Ізраїль
Естонія
Гвінея
Суринам
Куба
Індія
Ірландія
Гвінея-Бісау
Уругвай
Мексика
Індонезія
Ісландія
Джибуті
Фолклендські Острови
Нікарагуа
Ірак
Іспанія
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Панама
Іран
Італія
Еритрея
Чилі
Пуерто-Рико
Йорданія
Кіпр
Есватіні
Сальвадор
Казахстан
Латвія
Ефіопія
Сполучені Штати
Камбоджа
Литва
Єгипет
Тринідад і Тобаго
Катар
Люксембург
Замбія
Ямайка
Киргизстан
Молдова
Західна Сахара
Китай
Нідерланди
Зімбабве
Кувейт
Німеччина
Камерун
Лаос
Норвегія
Кенія
Ліван
Північна Македонія
Конго – Браззавіль
Мʼянма (Бірма)
Польща
Конго – Кіншаса
Малайзія
Португалія
Кот-дʼІвуар
Монголія
Росія
Лесото
Непал
Румунія
Ліберія
Обʼєднані Арабські Емірати
Сербія
Лівія
Оман
Словаччина
Мавританія
Пакистан
Словенія
Мадагаскар
Палестина
Угорщина
Малаві
Південна Корея
Україна
Малі
Північна Корея
Фінляндія
Марокко
Саудівська Аравія
Франція
Мозамбік
Сирія
Хорватія
Намібія
Таджикистан
Чехія
Нігер
Таїланд
Чорногорія
Нігерія
Тайвань
Швейцарія
Південний Судан
Туреччина
Швеція
Південно-Африканська Республіка
Туркменістан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Руанда
Узбекистан
Сенегал
Філіппіни
Сомалі
Шрі-Ланка
Судан
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад