Публікуйте свої продукти
186020 Surgical scrub-up trough with low upstand
DELABIE

186020 Surgical scrub-up trough with low upstand

Wall-mounted surgical scrub-up trough with 75mm upstand. Suitable for hospitals and healthcare facilities. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Length 1,400mm, 2 services. Without tap hole. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. "Hygiene+": reduces niches where bacteria can develop, concealed trap, easy to clean. Drainage on the right. Without overflow. Supplied with fixing elements and 1"1/4 waste. CE marked. Complies with norm EN 14296. Weight: 26.6kg. 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер186020
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWashbasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)645
  • Ширина (мм)1400
  • Глибина (мм)400
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вПортугалія
  • Виготовлено вПортугалія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Опис Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Номер OmniClass23-25 59 11 13 11
  • Заголовок OmniClassSurgeon Scrub Sinks

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
Азербайджан
Австрія
Алжир
Аргентина
Австралія
Багамські Острови
Афганістан
Албанія
Ангола
Болівія
Вануату
Беліз
Бангладеш
Бельгія
Бенін
Бразилія
Нова Зеландія
Гаїті
Бруней
Білорусь
Ботсвана
Венесуела
Нова Каледонія
Гватемала
Бутан
Болгарія
Буркіна-Фасо
Гаяна
Папуа-Нова Гвінея
Гондурас
Вʼєтнам
Боснія і Герцеговина
Бурунді
Еквадор
Соломонові Острови
Гренландія
Вірменія
Велика Британія
Габон
Колумбія
Тимор-Лешті
Домініканська Республіка
Грузія
Греція
Гамбія
Парагвай
Фіджі
Канада
Ємен
Данія
Гана
Перу
Коста-Рика
Ізраїль
Естонія
Гвінея
Суринам
Куба
Індія
Ірландія
Гвінея-Бісау
Уругвай
Мексика
Індонезія
Ісландія
Джибуті
Фолклендські Острови
Нікарагуа
Ірак
Іспанія
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Панама
Іран
Італія
Еритрея
Чилі
Пуерто-Рико
Йорданія
Кіпр
Есватіні
Сальвадор
Казахстан
Латвія
Ефіопія
Сполучені Штати
Камбоджа
Литва
Єгипет
Тринідад і Тобаго
Катар
Люксембург
Замбія
Ямайка
Киргизстан
Молдова
Західна Сахара
Китай
Нідерланди
Зімбабве
Кувейт
Німеччина
Камерун
Лаос
Норвегія
Кенія
Ліван
Північна Македонія
Конго – Браззавіль
Мʼянма (Бірма)
Польща
Конго – Кіншаса
Малайзія
Португалія
Кот-дʼІвуар
Монголія
Росія
Лесото
Непал
Румунія
Ліберія
Обʼєднані Арабські Емірати
Сербія
Лівія
Оман
Словаччина
Мавританія
Пакистан
Словенія
Мадагаскар
Палестина
Угорщина
Малаві
Південна Корея
Україна
Малі
Північна Корея
Фінляндія
Марокко
Саудівська Аравія
Франція
Мозамбік
Сирія
Хорватія
Намібія
Таджикистан
Чехія
Нігер
Таїланд
Чорногорія
Нігерія
Тайвань
Швейцарія
Південний Судан
Туреччина
Швеція
Південно-Африканська Республіка
Туркменістан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Руанда
Узбекистан
Сенегал
Філіппіни
Сомалі
Шрі-Ланка
Судан
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад