Публікуйте свої продукти
2522LBEL Mechanical basin mixer
DELABIE

2522LBEL Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer with swivelling spout H. 100mm L. 170mm fitted with a hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 40mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 200mm. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valve on CW inlet. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер2522LBEL
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівBasin mixer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-03-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)268
  • Ширина (мм)50
  • Глибина (мм)225
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
  • Вага нетто (кг)1252
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Європа
Belgium
Luxembourg
Netherlands

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit