Публікуйте свої продукти
35164S Basic drop-down grab bar Ø 32mm, L. 850mm
DELABIE

35164S Basic drop-down grab bar Ø 32mm, L. 850mm

Basic drop-down support rail Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar made from polished satin 304 stainless steel for WCs and showers. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole stainless steel plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions : 850 x 300 x 100mm. 30-year warranty. CE marked.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер35164S
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessibility
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)300
  • Ширина (мм)100
  • Глибина (мм)850
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)3.33
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011028
  • Назва за ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Заголовок OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка