Публікуйте свої продукти
498035 BLACK BINOPTIC electronic tap
498035 BLACK BINOPTIC electronic tap
498035 BLACK BINOPTIC electronic tap
498035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    498035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. Battery-operated with 123 6V Lithium batteries. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush 60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated brass body. Matte black chrome finish. PEX flexible with filter and solenoid valve M⅜". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking security. Spout with smooth interior and low water volume (reduces bacterial development). Drop height 250mm for countertop washbasins. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер498035
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівBasin tap
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-02-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)291
    • Ширина (мм)46
    • Глибина (мм)250
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)1.13
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010340
    • Назва за ETIMElectronic tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
    Азербайджан
    Австрія
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Багамські Острови
    Афганістан
    Албанія
    Ангола
    Болівія
    Вануату
    Беліз
    Бангладеш
    Бельгія
    Бенін
    Бразилія
    Нова Зеландія
    Гаїті
    Бруней
    Білорусь
    Ботсвана
    Венесуела
    Нова Каледонія
    Гватемала
    Бутан
    Болгарія
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Папуа-Нова Гвінея
    Гондурас
    Вʼєтнам
    Боснія і Герцеговина
    Бурунді
    Еквадор
    Соломонові Острови
    Гренландія
    Вірменія
    Велика Британія
    Габон
    Колумбія
    Тимор-Лешті
    Домініканська Республіка
    Грузія
    Греція
    Гамбія
    Парагвай
    Фіджі
    Канада
    Ємен
    Данія
    Гана
    Перу
    Коста-Рика
    Ізраїль
    Естонія
    Гвінея
    Суринам
    Куба
    Індія
    Ірландія
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Мексика
    Індонезія
    Ісландія
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нікарагуа
    Ірак
    Іспанія
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Панама
    Іран
    Італія
    Еритрея
    Чилі
    Пуерто-Рико
    Йорданія
    Кіпр
    Есватіні
    Сальвадор
    Казахстан
    Латвія
    Ефіопія
    Сполучені Штати
    Камбоджа
    Литва
    Єгипет
    Тринідад і Тобаго
    Катар
    Люксембург
    Замбія
    Ямайка
    Киргизстан
    Молдова
    Західна Сахара
    Китай
    Нідерланди
    Зімбабве
    Кувейт
    Німеччина
    Камерун
    Лаос
    Норвегія
    Кенія
    Ліван
    Північна Македонія
    Конго – Браззавіль
    Мʼянма (Бірма)
    Польща
    Конго – Кіншаса
    Малайзія
    Португалія
    Кот-дʼІвуар
    Монголія
    Росія
    Лесото
    Непал
    Румунія
    Ліберія
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сербія
    Лівія
    Оман
    Словаччина
    Мавританія
    Пакистан
    Словенія
    Мадагаскар
    Палестина
    Угорщина
    Малаві
    Південна Корея
    Україна
    Малі
    Північна Корея
    Фінляндія
    Марокко
    Саудівська Аравія
    Франція
    Мозамбік
    Сирія
    Хорватія
    Намібія
    Таджикистан
    Чехія
    Нігер
    Таїланд
    Чорногорія
    Нігерія
    Тайвань
    Швейцарія
    Південний Судан
    Туреччина
    Швеція
    Південно-Африканська Республіка
    Туркменістан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Руанда
    Узбекистан
    Сенегал
    Філіппіни
    Сомалі
    Шрі-Ланка
    Судан
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад