Публікуйте свої продукти
50505N Straight Nylon grab bar, anti-bacterial NylonClean, 500mm
DELABIE

50505N Straight Nylon grab bar, anti-bacterial NylonClean, 500mm

Straight grab bar for people with reduced mobility. Straight grab bar made from bright white HR Nylon For use as a handrail and grab bar for WCs, showers or baths. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial development and mould. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High strength polyamide (Nylon): with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment: prevents yellowing. Warm to the touch. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings, secured to wall by a 6-hole cover plate, Ø 73mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Ø 32mm tube, 500mm centres. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер50505N
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessibility
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-06-08
  • Номер видання1
  • Висота (мм)70
  • Ширина (мм)73
  • Глибина (мм)573
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийNylon
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)1000
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Заголовок OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
Азербайджан
Австрія
Алжир
Аргентина
Австралія
Багамські Острови
Афганістан
Албанія
Ангола
Болівія
Вануату
Беліз
Бангладеш
Бельгія
Бенін
Бразилія
Нова Зеландія
Гаїті
Бруней
Білорусь
Ботсвана
Венесуела
Нова Каледонія
Гватемала
Бутан
Болгарія
Буркіна-Фасо
Гаяна
Папуа-Нова Гвінея
Гондурас
Вʼєтнам
Боснія і Герцеговина
Бурунді
Еквадор
Соломонові Острови
Гренландія
Вірменія
Велика Британія
Габон
Колумбія
Тимор-Лешті
Домініканська Республіка
Грузія
Греція
Гамбія
Парагвай
Фіджі
Канада
Ємен
Данія
Гана
Перу
Коста-Рика
Ізраїль
Естонія
Гвінея
Суринам
Куба
Індія
Ірландія
Гвінея-Бісау
Уругвай
Мексика
Індонезія
Ісландія
Джибуті
Фолклендські Острови
Нікарагуа
Ірак
Іспанія
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Панама
Іран
Італія
Еритрея
Чилі
Пуерто-Рико
Йорданія
Кіпр
Есватіні
Сальвадор
Казахстан
Латвія
Ефіопія
Сполучені Штати
Камбоджа
Литва
Єгипет
Тринідад і Тобаго
Катар
Люксембург
Замбія
Ямайка
Киргизстан
Молдова
Західна Сахара
Китай
Нідерланди
Зімбабве
Кувейт
Німеччина
Камерун
Лаос
Норвегія
Кенія
Ліван
Північна Македонія
Конго – Браззавіль
Мʼянма (Бірма)
Польща
Конго – Кіншаса
Малайзія
Португалія
Кот-дʼІвуар
Монголія
Росія
Лесото
Непал
Румунія
Ліберія
Обʼєднані Арабські Емірати
Сербія
Лівія
Оман
Словаччина
Мавританія
Пакистан
Словенія
Мадагаскар
Палестина
Угорщина
Малаві
Південна Корея
Україна
Малі
Північна Корея
Фінляндія
Марокко
Саудівська Аравія
Франція
Мозамбік
Сирія
Хорватія
Намібія
Таджикистан
Чехія
Нігер
Таїланд
Чорногорія
Нігерія
Тайвань
Швейцарія
Південний Судан
Туреччина
Швеція
Південно-Африканська Республіка
Туркменістан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Руанда
Узбекистан
Сенегал
Філіппіни
Сомалі
Шрі-Ланка
Судан
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад