Публікуйте свої продукти
510051P Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle
DELABIE

510051P Wall-mounted toilet brush set with lid and long handle

Toilet brush set with lid and long handle. Wall-mounted robust model with toilet brush: anti-theft lock for fixing Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Long, ergonomic handle: easy for wheelchair users or people who have difficulty bending to use. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Toilet brush automatically centres itself in the holder. Stainless steel thickness: 1mm body. Dimensions: Ø 90 x 580mm. 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер510051P
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-07-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)106
  • Ширина (мм)93
  • Глибина (мм)583
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)1535
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
Азербайджан
Австрія
Алжир
Аргентина
Австралія
Багамські Острови
Афганістан
Албанія
Ангола
Болівія
Вануату
Беліз
Бангладеш
Бельгія
Бенін
Бразилія
Нова Зеландія
Гаїті
Бруней
Білорусь
Ботсвана
Венесуела
Нова Каледонія
Гватемала
Бутан
Болгарія
Буркіна-Фасо
Гаяна
Папуа-Нова Гвінея
Гондурас
Вʼєтнам
Боснія і Герцеговина
Бурунді
Еквадор
Соломонові Острови
Гренландія
Вірменія
Велика Британія
Габон
Колумбія
Тимор-Лешті
Домініканська Республіка
Грузія
Греція
Гамбія
Парагвай
Фіджі
Канада
Ємен
Данія
Гана
Перу
Коста-Рика
Ізраїль
Естонія
Гвінея
Суринам
Куба
Індія
Ірландія
Гвінея-Бісау
Уругвай
Мексика
Індонезія
Ісландія
Джибуті
Фолклендські Острови
Нікарагуа
Ірак
Іспанія
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Панама
Іран
Італія
Еритрея
Чилі
Пуерто-Рико
Йорданія
Кіпр
Есватіні
Сальвадор
Казахстан
Латвія
Ефіопія
Сполучені Штати
Камбоджа
Литва
Єгипет
Тринідад і Тобаго
Катар
Люксембург
Замбія
Ямайка
Киргизстан
Молдова
Західна Сахара
Китай
Нідерланди
Зімбабве
Кувейт
Німеччина
Камерун
Лаос
Норвегія
Кенія
Ліван
Північна Македонія
Конго – Браззавіль
Мʼянма (Бірма)
Польща
Конго – Кіншаса
Малайзія
Португалія
Кот-дʼІвуар
Монголія
Росія
Лесото
Непал
Румунія
Ліберія
Обʼєднані Арабські Емірати
Сербія
Лівія
Оман
Словаччина
Мавританія
Пакистан
Словенія
Мадагаскар
Палестина
Угорщина
Малаві
Південна Корея
Україна
Малі
Північна Корея
Фінляндія
Марокко
Саудівська Аравія
Франція
Мозамбік
Сирія
Хорватія
Намібія
Таджикистан
Чехія
Нігер
Таїланд
Чорногорія
Нігерія
Тайвань
Швейцарія
Південний Судан
Туреччина
Швеція
Південно-Африканська Республіка
Туркменістан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Руанда
Узбекистан
Сенегал
Філіппіни
Сомалі
Шрі-Ланка
Судан
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад