Публікуйте свої продукти
510083BK Wall-mounted toilet roll holder, or for spares
510083BK Wall-mounted toilet roll holder, or for spares
    DELABIE

    510083BK Wall-mounted toilet roll holder, or for spares

    Wall-mounted toilet roll holder. Toilet roll holder, or for spares. Can be installed horizontally for standard use, or vertically as a spare toilet roll holder. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Bacteriostatic matte black powder-coated stainless steel. Concealed fixings. 30-year warranty.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер510083BK
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-09-29
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)161
    • Глибина (мм)85.9
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)0.193
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка