Публікуйте свої продукти
510202P Tilting mirror with handle
DELABIE

510202P Tilting mirror with handle

Wall-mounted, tilting, rectangular mirror with handle making it easily adjustable for those sitting down or in a wheelchair. For disabled washrooms or combined installation: can be used from a sitting position, for people with reduced mobility, or standing position. Quick and easy installation - clip into place. Anti-theft blocking. Tilting mirror with bright chrome handle. 6mm thick safety glass mirror. Mirror dimensions: 500 x 600mm. Can be tilted up to 20°. Tilting mirror with 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер510202P
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessibility
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)520.5
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)58.1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)5167
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Опис Uniclass 2015Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Заголовок OmniClassMirrors

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
Азербайджан
Австрія
Алжир
Аргентина
Австралія
Багамські Острови
Афганістан
Албанія
Ангола
Болівія
Вануату
Беліз
Бангладеш
Бельгія
Бенін
Бразилія
Нова Зеландія
Гаїті
Бруней
Білорусь
Ботсвана
Венесуела
Нова Каледонія
Гватемала
Бутан
Болгарія
Буркіна-Фасо
Гаяна
Папуа-Нова Гвінея
Гондурас
Вʼєтнам
Боснія і Герцеговина
Бурунді
Еквадор
Соломонові Острови
Гренландія
Вірменія
Велика Британія
Габон
Колумбія
Тимор-Лешті
Домініканська Республіка
Грузія
Греція
Гамбія
Парагвай
Фіджі
Канада
Ємен
Данія
Гана
Перу
Коста-Рика
Ізраїль
Естонія
Гвінея
Суринам
Куба
Індія
Ірландія
Гвінея-Бісау
Уругвай
Мексика
Індонезія
Ісландія
Джибуті
Фолклендські Острови
Нікарагуа
Ірак
Іспанія
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Панама
Іран
Італія
Еритрея
Чилі
Пуерто-Рико
Йорданія
Кіпр
Есватіні
Сальвадор
Казахстан
Латвія
Ефіопія
Сполучені Штати
Камбоджа
Литва
Єгипет
Тринідад і Тобаго
Катар
Люксембург
Замбія
Ямайка
Киргизстан
Молдова
Західна Сахара
Китай
Нідерланди
Зімбабве
Кувейт
Німеччина
Камерун
Лаос
Норвегія
Кенія
Ліван
Північна Македонія
Конго – Браззавіль
Мʼянма (Бірма)
Польща
Конго – Кіншаса
Малайзія
Португалія
Кот-дʼІвуар
Монголія
Росія
Лесото
Непал
Румунія
Ліберія
Обʼєднані Арабські Емірати
Сербія
Лівія
Оман
Словаччина
Мавританія
Пакистан
Словенія
Мадагаскар
Палестина
Угорщина
Малаві
Південна Корея
Україна
Малі
Північна Корея
Фінляндія
Марокко
Саудівська Аравія
Франція
Мозамбік
Сирія
Хорватія
Намібія
Таджикистан
Чехія
Нігер
Таїланд
Чорногорія
Нігерія
Тайвань
Швейцарія
Південний Судан
Туреччина
Швеція
Південно-Африканська Республіка
Туркменістан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Руанда
Узбекистан
Сенегал
Філіппіни
Сомалі
Шрі-Ланка
Судан
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад