Публікуйте свої продукти
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
    DELABIE

    510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters

    Wall-mounted, rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Capacity: 20 litres. Polished satin bacteriostatic 304 stainless steel. Design: fits perfectly with the paper towel dispenser 510601S. Stainless steel thickness: 0.8mm. Dimensions: 170 x 275 x 480mm. Stainless steel bin with 30-year warranty.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер510465S
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)480
    • Ширина (мм)275
    • Глибина (мм)175
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)3.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Заголовок OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка