Публікуйте свої продукти
510467S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres
510467S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres
    DELABIE

    510467S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres

    Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper.
    Robust model.
    Capacity: 50 litres.
    Polished satin 304 bacteriostatic stainless steel finish.
    Stainless steel thickness: 1mm.
    Dimensions: 200 x 420 x 590 mm.
    30-year warranty.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер510467S
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)590
    • Ширина (мм)420
    • Глибина (мм)200
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011189
    • Назва за ETIMGarbage bucket
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Заголовок OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка