Публікуйте свої продукти
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
    DELABIE

    510910S Large model toilet paper dispenser - 400m

    Toilet paper dispenser. Large model for 400m rolls. Toilet paper dispenser made from polished satin 304 stainless steel. Hinged cover makes it easier to refill and improves hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 310mm, depth 132mm. 30-year warranty.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер510910S
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-09-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)297
    • Ширина (мм)309
    • Глибина (мм)137
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)1839
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-21 43 15 29
    • Заголовок OmniClassToilet Accessories Dispensers

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка