Публікуйте свої продукти
511904BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm
DELABIE

511904BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm

Be-Line® grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths. Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte black powder-coated finish provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. 400mm centre-to-centre. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер511904BK
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessibility
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)35
  • Ширина (мм)513
  • Глибина (мм)71
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)0.82
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011003
  • Назва за ETIMWall grab handle/rail
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Заголовок OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка