Публікуйте свої продукти
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from matte black 304 stainless steel. No waste pump dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the basin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Spout length: 105mm. Supplied with a 1 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер512021BK
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)99
    • Ширина (мм)37.3
    • Глибина (мм)121
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)0.76
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010549
    • Назва за ETIMSoap dispenser
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
    Азербайджан
    Австрія
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Багамські Острови
    Афганістан
    Албанія
    Ангола
    Болівія
    Вануату
    Беліз
    Бангладеш
    Бельгія
    Бенін
    Бразилія
    Нова Зеландія
    Гаїті
    Бруней
    Білорусь
    Ботсвана
    Венесуела
    Нова Каледонія
    Гватемала
    Бутан
    Болгарія
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Папуа-Нова Гвінея
    Гондурас
    Вʼєтнам
    Боснія і Герцеговина
    Бурунді
    Еквадор
    Соломонові Острови
    Гренландія
    Вірменія
    Велика Британія
    Габон
    Колумбія
    Тимор-Лешті
    Домініканська Республіка
    Грузія
    Греція
    Гамбія
    Парагвай
    Фіджі
    Канада
    Ємен
    Данія
    Гана
    Перу
    Коста-Рика
    Ізраїль
    Естонія
    Гвінея
    Суринам
    Куба
    Індія
    Ірландія
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Мексика
    Індонезія
    Ісландія
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нікарагуа
    Ірак
    Іспанія
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Панама
    Іран
    Італія
    Еритрея
    Чилі
    Пуерто-Рико
    Йорданія
    Кіпр
    Есватіні
    Сальвадор
    Казахстан
    Латвія
    Ефіопія
    Сполучені Штати
    Камбоджа
    Литва
    Єгипет
    Тринідад і Тобаго
    Катар
    Люксембург
    Замбія
    Ямайка
    Киргизстан
    Молдова
    Західна Сахара
    Китай
    Нідерланди
    Зімбабве
    Кувейт
    Німеччина
    Камерун
    Лаос
    Норвегія
    Кенія
    Ліван
    Північна Македонія
    Конго – Браззавіль
    Мʼянма (Бірма)
    Польща
    Конго – Кіншаса
    Малайзія
    Португалія
    Кот-дʼІвуар
    Монголія
    Росія
    Лесото
    Непал
    Румунія
    Ліберія
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сербія
    Лівія
    Оман
    Словаччина
    Мавританія
    Пакистан
    Словенія
    Мадагаскар
    Палестина
    Угорщина
    Малаві
    Південна Корея
    Україна
    Малі
    Північна Корея
    Фінляндія
    Марокко
    Саудівська Аравія
    Франція
    Мозамбік
    Сирія
    Хорватія
    Намібія
    Таджикистан
    Чехія
    Нігер
    Таїланд
    Чорногорія
    Нігерія
    Тайвань
    Швейцарія
    Південний Судан
    Туреччина
    Швеція
    Південно-Африканська Республіка
    Туркменістан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Руанда
    Узбекистан
    Сенегал
    Філіппіни
    Сомалі
    Шрі-Ланка
    Судан
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад