Публікуйте свої продукти
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
    DELABIE

    565065BE Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall hung WCs, kit 1/2 Fire retardant CF 60 min - EI60. Black powder-coated steel frame with large feet for load-bearing floors: - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer and intumescent collar for fire protection. - ABS soil pipe, Ø 90mm outlet to glue to waterproof seal, with 2 setting positions and intumescent collar for fire protection. - Compatible with solid walls from 53 to 105mm (4 BA13 and tiles minimum). Recessed waterproof housing with intumescent collar and fire protection set: - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied premounted. 30-year warranty. Order with control plate reference 763000.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер565065BE
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівFrame system
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-08-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1320
    • Ширина (мм)350
    • Глибина (мм)395
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)15747
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 15 11
    • Заголовок OmniClassFloor Mounted Tankless Toilets

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія Європа