Публікуйте свої продукти
714700DP SPORTING 2 time flow shower panel
714700DP SPORTING 2 time flow shower panel
    DELABIE

    714700DP SPORTING 2 time flow shower panel

    Time flow shower panel: Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Adjustable connector for top or back inlets. Slimline structure with concealed fixings. Soft-touch operation. Automatic mechanical flush with every use. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Tamperproof, scale-resistant fixed shower head with automatic flow rate regulation. Accessible filters and non-return valves. Integrated stopcock. M½" connection for mixed water supply. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер714700DP
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівShower panel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-10-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1016
    • Ширина (мм)79
    • Глибина (мм)81
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)795
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
    Азербайджан
    Австрія
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Багамські Острови
    Афганістан
    Албанія
    Ангола
    Болівія
    Вануату
    Беліз
    Бангладеш
    Бельгія
    Бенін
    Бразилія
    Нова Зеландія
    Гаїті
    Бруней
    Білорусь
    Ботсвана
    Венесуела
    Нова Каледонія
    Гватемала
    Бутан
    Болгарія
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Папуа-Нова Гвінея
    Гондурас
    Вʼєтнам
    Боснія і Герцеговина
    Бурунді
    Еквадор
    Соломонові Острови
    Гренландія
    Вірменія
    Велика Британія
    Габон
    Колумбія
    Тимор-Лешті
    Домініканська Республіка
    Грузія
    Греція
    Гамбія
    Парагвай
    Фіджі
    Канада
    Ємен
    Данія
    Гана
    Перу
    Коста-Рика
    Ізраїль
    Естонія
    Гвінея
    Суринам
    Куба
    Індія
    Ірландія
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Мексика
    Індонезія
    Ісландія
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нікарагуа
    Ірак
    Іспанія
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Панама
    Іран
    Італія
    Еритрея
    Чилі
    Пуерто-Рико
    Йорданія
    Кіпр
    Есватіні
    Сальвадор
    Казахстан
    Латвія
    Ефіопія
    Сполучені Штати
    Камбоджа
    Литва
    Єгипет
    Тринідад і Тобаго
    Катар
    Люксембург
    Замбія
    Ямайка
    Киргизстан
    Молдова
    Західна Сахара
    Китай
    Нідерланди
    Зімбабве
    Кувейт
    Німеччина
    Камерун
    Лаос
    Норвегія
    Кенія
    Ліван
    Північна Македонія
    Конго – Браззавіль
    Мʼянма (Бірма)
    Польща
    Конго – Кіншаса
    Малайзія
    Португалія
    Кот-дʼІвуар
    Монголія
    Росія
    Лесото
    Непал
    Румунія
    Ліберія
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сербія
    Лівія
    Оман
    Словаччина
    Мавританія
    Пакистан
    Словенія
    Мадагаскар
    Палестина
    Угорщина
    Малаві
    Південна Корея
    Україна
    Малі
    Північна Корея
    Фінляндія
    Марокко
    Саудівська Аравія
    Франція
    Мозамбік
    Сирія
    Хорватія
    Намібія
    Таджикистан
    Чехія
    Нігер
    Таїланд
    Чорногорія
    Нігерія
    Тайвань
    Швейцарія
    Південний Судан
    Туреччина
    Швеція
    Південно-Африканська Республіка
    Туркменістан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Руанда
    Узбекистан
    Сенегал
    Філіппіни
    Сомалі
    Шрі-Ланка
    Судан
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад