Публікуйте свої продукти
729012 Liquid soap dispenser, 1-litre
DELABIE
Заархівовано

729012 Liquid soap dispenser, 1-litre

Deck-mounted soap dispenser with curved spout. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Model for installing on washbasins. Vandal-resistant model. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via a grub screw. Top fill (by unscrewing the push-button) or from the lower part (by unscrewing the bottle). Supplied with 1-litre bottle. Compatible with hydroalcoholic gel. Deck-mounted liquid soap dispenser with 30-year warranty
Технічна специфікація
  • Унікальний номер729012
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-13
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers